Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC217G2T04
- P217
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 83 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 53 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 85,7 mm |
d - Diamètre arbre | 85 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 95,2 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 32 mm |
H2 - Hauteur du logement | 187 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 247 mm |
L - Longueur du logement | 310 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 96 mm |
N - Dimension trou de fixation | 25 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 31 mm |
S - Distance face / centre du palier | 34,1 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 83,2 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 63,8 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 10,88 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 33 N-m |