• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP305-14L3 - SNR

UCP305-14L3

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement45 mm
A1 - Largeur au sommet du logement32 mm
B - Largeur Bague Intérieure38 mm
d - Diamètre arbre22,225 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement45 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement85 mm
J - Distance entre trous de fixation132 mm
L - Longueur du logement175 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement54 mm
N - Dimension trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage20 mm
S - Distance face / centre du palier15 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22,36 kN
C0 - Capacite de charge statique11,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,45 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m