Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UCP324L3 - SNR

UCP324L3

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement140 mm
A1 - Largeur au sommet du logement88 mm
B - Largeur Bague Intérieure126 mm
d - Diamètre arbre120 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement160 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement65 mm
H2 - Hauteur du logement320 mm
J - Distance entre trous de fixation450 mm
L - Longueur du logement570 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement140 mm
N - Dimension trou de fixation40 mm
N1 - Longueur du trou de montage55 mm
S - Distance face / centre du palier51 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique228 kN
C0 - Capacite de charge statique208 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse58,5 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage75 N-m