UCPA208CC - SNR

UCPA208CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement28 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre40 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage20 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement13 mm
H2 - Hauteur du logement100 mm
J - Distance entre trous de fixation84 mm
L - Longueur du logement116 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement32 mm
N - Dimension trou de fixationM14
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles68,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,89 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m