Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC209-28G2
 - PA209
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Largeur du logement | 60 mm | 
| A1 - Largeur au sommet du logement | 32 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm | 
| d - Diamètre arbre | 44,45 mm | 
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 25 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 54,2 mm | 
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 13 mm | 
| H2 - Hauteur du logement | 108 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 90 mm | 
| L - Longueur du logement | 120 mm | 
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 42 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | M14 | 
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,2 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |