Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
UCPA212-36T04CC - SNR

UCPA212-36T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement68 mm
A1 - Largeur au sommet du logement36 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre57,15 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage25 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement69,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement138 mm
J - Distance entre trous de fixation114 mm
L - Longueur du logement150 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement52 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
Z - Largeur avec couvercles90 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,502 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m