Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207G2T04
- SCO207-35 (x2)
- PAE207N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Largeur du logement | 45 mm | 
| A1 - Largeur au sommet du logement | 27 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm | 
| d - Diamètre arbre | 35 mm | 
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 80 mm | 
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 12,5 mm | 
| G - Graisseur | R1/8" | 
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 47,6 mm | 
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 12 mm | 
| H2 - Hauteur du logement | 93 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 82,6 mm | 
| L - Longueur du logement | 103 mm | 
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 22,5 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | M10 | 
| S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm | 
| Z - Largeur avec couvercles | 58,9 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN | 
| Température min de fonctionnement | -40 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,382 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |