Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC208G2T20
- PAE208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 47 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 30 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
d - Diamètre arbre | 40 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 15 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 49,2 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 13 mm |
H2 - Hauteur du logement | 99 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 88,9 mm |
L - Longueur du logement | 116 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 27 mm |
N - Dimension trou de fixation | M12 |
S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,64 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |