Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207-23G2L3
- PE207N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 45 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 27 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
d - Diamètre arbre | 36,513 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 47,6 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 19 mm |
H2 - Hauteur du logement | 93 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 126 mm |
L - Longueur du logement | 163 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 49 mm |
N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 21 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,45 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |