• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCPE209NL3 - SNR

UCPE209NL3

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement48 mm
A1 - Largeur au sommet du logement32 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre45 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement54 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement21,5 mm
H2 - Hauteur du logement107 mm
J - Distance entre trous de fixation150 mm
L - Longueur du logement192 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement54,5 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage29 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,08 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m