Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 60 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 35 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 55,6 mm |
d - Diamètre arbre | 50,8 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 110 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 63,5 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 22,5 mm |
H2 - Hauteur du logement | 124,5 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 176 mm |
L - Longueur du logement | 222 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 68 mm |
N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 30 mm |
S - Distance face / centre du palier | 22,2 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 77,7 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 3,835 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |