• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCPE214-44T20 - SNR

UCPE214-44T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement65 mm
A1 - Largeur au sommet du logement44 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement79,4 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement27,5 mm
H2 - Hauteur du logement156 mm
J - Distance entre trous de fixation203 mm
L - Longueur du logement260 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement77 mm
N - Dimension trou de fixation22 mm
N1 - Longueur du trou de montage28 mm
S - Distance face / centre du palier30,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,16 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m