• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCPE215-47T20 - SNR

UCPE215-47T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement66 mm
A1 - Largeur au sommet du logement48 mm
B - Largeur Bague Intérieure77,8 mm
d - Diamètre arbre74,613 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement82,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement27,5 mm
H2 - Hauteur du logement164 mm
J - Distance entre trous de fixation210 mm
L - Longueur du logement265 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement78 mm
N - Dimension trou de fixation22 mm
N1 - Longueur du trou de montage30 mm
S - Distance face / centre du palier33,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique66 kN
C0 - Capacite de charge statique49,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m