• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCPEX15 - SNR

UCPEX15

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement88,9 mm
A1 - Largeur au sommet du logement67 mm
B - Largeur Bague Intérieure82,6 mm
d - Diamètre arbre75 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement88,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement31,8 mm
H2 - Hauteur du logement184,3 mm
J - Distance entre trous de fixation241,8 mm
L - Longueur du logement330,2 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement96 mm
N - Dimension trou de fixation26 mm
N1 - Longueur du trou de montage39,8 mm
S - Distance face / centre du palier33,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse11,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m