Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UCPG208-24T04CC - SNR

UCPG208-24T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement30 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre38,1 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage22 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement20 mm
H2 - Hauteur du logement98 mm
J - Distance entre trous de fixation78 mm
L - Longueur du logement110 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement35 mm
N - Dimension trou de fixationM12
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles69,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,93 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m