Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 70 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 40 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 61,913 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 120 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 25 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 69,8 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 25 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 138 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 105 mm |
| L - Longueur du logement | 150 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 50 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M16 |
| S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 91,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 4,656 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |