Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 36,5 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 24,5 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
d - Diamètre arbre | 23,813 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 60 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 33,3 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 12,8 mm |
H2 - Hauteur du logement | 67,8 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 104,2 mm |
L - Longueur du logement | 139 mm |
N - Dimension trou de fixation | 11 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 17 mm |
S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 47,3 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,681 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |