Retour

UCPLE211-32 - SNR

UCPLE211-32

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - UC211-32G2 - PLE211
Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

A 60 mm
Largeur au sommet du logement (A1) 39,5 mm
Largeur BI B 55,6 mm
Diamètre arbre (d) 50,8 mm
Graisseur (G) M6x1
Distance base du logement au centre du roulement (H) 61,3 mm
Hauteur de l'assise du logement (H1) 23,2 mm
Hauteur du logement (H2) 128 mm
Distance entre trou de fixation (J) 170,5 mm
L 219,5 mm
Dimension trou de fixation (N) 18 mm
Longueur du trou de montage (N1) 26 mm
Distance centre du chemin de roulement à la face de la BI côté opposé système de blocage (S) 22,2 mm
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité de charge dynamique C 43,55 kN
Capacite de charge statique C0 29,2 kN
Température mini de fonctionnement T min -20 °C
Température maxi de fonctionnement T max 100 °C

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse 4,07 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 16,8 N-m