• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCPX12D1 - NTN

UCPX12D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UCX12D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement83 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Hauteur au centre du roulement76,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement33 mm
H2 - Hauteur du logement151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Longueur du logement286 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement80 mm
u - Largeur trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Masse6,8 kg