Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marque | NTN |
A - Largeur du logement | 121 mm |
Insert IR width (B) | 117,5 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
h - Hauteur au centre du roulement | 127 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 45 mm |
H2 - Hauteur du logement | 244 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 337 mm |
L - Longueur du logement | 432 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 125 mm |
u - Largeur trou de fixation | 33 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 36 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 49,2 mm |
Mounting bolt size (-) | 27 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 25 kg |