Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC209-28G2
- SCOU209-28 (x2)
- SP208-210/85N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 31 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
d - Diamètre arbre | 44,45 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 95 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 61 mm |
L - Longueur du logement | 320 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 260 mm |
S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 69,3 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Châssis tendeur 2 | SPR21 |
Châssis tendeur 3 | SPR22 |
Châssis tendeur 4 | SPR24 |
Masse | 3,958 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |