Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC209G2L4
- SCO209-45 (x2)
- SP208-210/85N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 31 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 45 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 95 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 61 mm |
| L - Longueur du logement | 320 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 260 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 69,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Châssis tendeur 2 | SPR21 |
| Châssis tendeur 3 | SPR22 |
| Châssis tendeur 4 | SPR24 |
| Masse | 3,938 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |