Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC.203.G2
- T204N
- WB205
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 50 mm |
A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 47,3 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm |
d - Diamètre arbre | 17 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 29 mm |
G1 - Taille du filetage | TR 16x4 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 199 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 154 mm |
L - Longueur du logement | 317 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 83 mm |
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 367 mm |
m - Distance entre les trous de montage | 117 mm |
m1 - Distance entre les trous de montage | 19 mm |
N - Dimension trou de fixation | 12 |
P - Distance max de mouvement | 150 mm |
S - Distance face / centre du palier | 12,7 mm |
SW - Taille clé | 11 mm |
T - Epaisseur | 6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 5,38 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |