• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT204-12T04CO - SNR

UCT204-12T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage12 mm
A221 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement89 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage76 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement51 mm
L - Longueur du logement94 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement61 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache10 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage51 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
N1 - Longueur encoche de fixation16 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation32 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
Z - Largeur avec couvercles44,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,828 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m