Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- T205D1
- UC205D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 32 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 12 mm |
| Housing width (T) (A2) | 24 mm |
| Insert IR width (B) | 34,1 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 25 mm |
| Overall height (T) (H) | 89 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 76 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 51 mm |
| Housing length (T) (L) | 97 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 62 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 12 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 51 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 19 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 16 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 32 mm |
| Radius (T) (r) | 35 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |