Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 32 mm |
A1 - Largeur de la rainure de guidage | 12 mm |
A2 | 24 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
d - Diamètre arbre | 25 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 60 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 89 mm |
H1 - Distance entre les rainures de guidage | 76 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 51 mm |
L - Longueur du logement | 97 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 62 mm |
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 10 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 51 mm |
N - Dimension trou de fixation | 19 mm |
N1 - Longueur encoche de fixation | 16 mm |
N2 - Hauteur encoche de fixation | 32 mm |
S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 47,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,878 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |