• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT206 - NTN

UCT206

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • T206D1
  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Housing width (HB2, C) (A)37 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)28 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)30 mm
Overall height (T) (H)102 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)89 mm
Height of attachment end (T) (H2)56 mm
Housing length (T) (L)113 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)70 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)12 mm
Length of guidance groove (T) (L3)57 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)22 mm
N1 - Longueur encoche de fixation16 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation37 mm
Radius (T) (r)43 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm