Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207-20G2
- T207
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 37 mm |
A1 - Largeur de la rainure de guidage | 12 mm |
A2 | 30 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 102 mm |
H1 - Distance entre les rainures de guidage | 89 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 64 mm |
L - Longueur du logement | 129 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 78 mm |
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 13 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 64 mm |
N - Dimension trou de fixation | 22 mm |
N1 - Longueur encoche de fixation | 16 mm |
N2 - Hauteur encoche de fixation | 37 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,63 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |