Corps en fonte grise avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207-20G2L3
- WB207
- T207
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 50 mm |
A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 55,4 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
G1 - Taille du filetage | TR 20x4 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 212 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 166 mm |
L - Longueur du logement | 429 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 99 mm |
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 490 mm |
m - Distance entre les trous de montage | 173 mm |
m1 - Distance entre les trous de montage | 19 mm |
N - Dimension trou de fixation | 12 |
P - Distance max de mouvement | 230 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
SW - Taille clé | 11 mm |
T - Epaisseur | 6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 7,43 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |