Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207-22G2
- WB207
- T207N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 50 mm |
| A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 55,4 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
| d - Diamètre arbre | 34,925 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
| G1 - Taille du filetage | TR 20x4 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 212 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 166 mm |
| L - Longueur du logement | 429 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 99 mm |
| L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 490 mm |
| m - Distance entre les trous de montage | 173 mm |
| m1 - Distance entre les trous de montage | 19 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 12 |
| P - Distance max de mouvement | 230 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
| SW - Taille clé | 11 mm |
| T - Epaisseur | 6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 7,38 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |