Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC208-25G2L4
- SCOU208-25 (x2)
- T208N
- WB210
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 50 mm |
A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 60,2 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
d - Diamètre arbre | 39,688 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 88 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
G1 - Taille du filetage | TR 24x5 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 233 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 192 mm |
L - Longueur du logement | 520 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 108 mm |
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 591 mm |
m - Distance entre les trous de montage | 219 mm |
m1 - Distance entre les trous de montage | 22 mm |
N - Dimension trou de fixation | 15 |
P - Distance max de mouvement | 300 mm |
S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
SW - Taille clé | 15 mm |
T - Epaisseur | 6 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 68,6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 10,294 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |