Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC208-25G2T20
- WB210
- T208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 50 mm |
| A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 60,2 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 39,688 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
| G1 - Taille du filetage | TR 24x5 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 233 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 192 mm |
| L - Longueur du logement | 520 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 108 mm |
| L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 591 mm |
| m - Distance entre les trous de montage | 219 mm |
| m1 - Distance entre les trous de montage | 22 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 15 |
| P - Distance max de mouvement | 300 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| SW - Taille clé | 15 mm |
| T - Epaisseur | 6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 10,15 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |