• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT208L4CO - SNR

UCT208L4CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement49 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage16 mm
A233 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre40 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement114 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage102 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement83 mm
L - Longueur du logement144 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement88 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache16 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage83 mm
N - Dimension trou de fixation29 mm
N1 - Longueur encoche de fixation19 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation49 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles68,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,484 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m