• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT209-28L3CO+WB - SNR

UCT209-28L3CO+WB

Corps en fonte grise avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement50 mm
A5 - Hauteur totale - cadre + insert60,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre44,45 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G1 - Taille du filetageTR 24x5
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement233 mm
J - Distance entre trous de fixation192 mm
L - Longueur du logement520 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement108 mm
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis590 mm
m - Distance entre les trous de montage219 mm
m1 - Distance entre les trous de montage22 mm
N - Dimension trou de fixation15
P - Distance max de mouvement300 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
SW - Taille clé15 mm
T - Epaisseur6 mm
Z - Largeur avec couvercles70,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse10,258 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m