Corps en fonte grise avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC212-36G2L3
- SCOU212-36
- SCC212
- WB212
- T212N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 65 mm |
A5 - Hauteur totale - cadre + insert | 77,7 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm |
d - Diamètre arbre | 57,15 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 120 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 38 mm |
G1 - Taille du filetage | TR 30x6 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 301 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 240 mm |
L - Longueur du logement | 568 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 127 mm |
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis | 651 mm |
m - Distance entre les trous de montage | 243 mm |
m1 - Distance entre les trous de montage | 22 mm |
N - Dimension trou de fixation | 15 |
P - Distance max de mouvement | 300 mm |
S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm |
SW - Taille clé | 19 mm |
T - Epaisseur | 6 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 90 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 18,202 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |