Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 64 mm |
A1 - Largeur de la rainure de guidage | 22 mm |
A2 | 42 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm |
d - Diamètre arbre | 60 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 120 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 146 mm |
H1 - Distance entre les rainures de guidage | 130 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 102 mm |
L - Longueur du logement | 194 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 119 mm |
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 19 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 102 mm |
N - Dimension trou de fixation | 35 mm |
N1 - Longueur encoche de fixation | 32 mm |
N2 - Hauteur encoche de fixation | 64 mm |
S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 90 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 4,936 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |