Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 70 mm |
A1 - Largeur de la rainure de guidage | 26 mm |
A2 | 44 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm |
d - Diamètre arbre | 63,5 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 132 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 167 mm |
H1 - Distance entre les rainures de guidage | 151 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 111 mm |
L - Longueur du logement | 224 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 137 mm |
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 21 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 121 mm |
N - Dimension trou de fixation | 41 mm |
N1 - Longueur encoche de fixation | 32 mm |
N2 - Hauteur encoche de fixation | 70 mm |
S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 90,6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 57,2 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 40 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 7,115 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |