• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT309-27T04 - SNR

UCT309-27T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement55 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage18 mm
A238 mm
B - Largeur Bague Intérieure57 mm
d - Diamètre arbre42,863 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement138 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage125 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement90 mm
L - Longueur du logement178 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement110 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache20 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage97 mm
N - Dimension trou de fixation34 mm
N1 - Longueur encoche de fixation24 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation55 mm
S - Distance face / centre du palier22 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique53 kN
C0 - Capacite de charge statique31,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,03 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m