• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT311-35 - SNR

UCT311-35

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement66 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage22 mm
A244 mm
B - Largeur Bague Intérieure66 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement163 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage150 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement105 mm
L - Longueur du logement207 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement127 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache23 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage115 mm
N - Dimension trou de fixation39 mm
N1 - Longueur encoche de fixation29 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation66 mm
S - Distance face / centre du palier25 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacite de charge statique44,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,07 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m