Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- T317
- UC317G2T20
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 102 mm |
A1 - Largeur de la rainure de guidage | 32 mm |
A2 | 64 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 96 mm |
d - Diamètre arbre | 85 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 240 mm |
H1 - Distance entre les rainures de guidage | 214 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 152 mm |
L - Longueur du logement | 298 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 183 mm |
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 32 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 170 mm |
N - Dimension trou de fixation | 53 mm |
N1 - Longueur encoche de fixation | 42 mm |
N2 - Hauteur encoche de fixation | 98 mm |
S - Distance face / centre du palier | 40 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 132,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 96,5 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 18,94 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 64 N-m |