• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT320T20 - SNR

UCT320T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC320G2T20
  • T320

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement120 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage35 mm
A275 mm
B - Largeur Bague Intérieure108 mm
d - Diamètre arbre100 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement290 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage260 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement175 mm
L - Longueur du logement345 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement210 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache34 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage200 mm
N - Dimension trou de fixation59 mm
N1 - Longueur encoche de fixation48 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation115 mm
S - Distance face / centre du palier42 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique171,6 kN
C0 - Capacite de charge statique140 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse30,6 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage75 N-m