Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

UK207G2H - SNR

UK207G2H

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou9 mm
C - Largeur Bague Extérieure20 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification5,8 mm
d - Diamètre arbre30 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon52 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
f0 - Facteur14
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,54 kg
Référence du manchonH2307
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,696 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,348 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz