Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 55 mm |
B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 12 mm |
C - Largeur Bague Extérieure | 23 mm |
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 6,5 mm |
d - Diamètre arbre | 42,863 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 70 mm |
D - Diamètre extérieur BE | 90 mm |
f0 - Facteur | 14.4 |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,99 kg |
Référence du manchon | H2310-27 |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 4,093 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 5,907 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,409 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 5,33 Hz |