Roulements "inserts"

UK310G2H-27 - SNR

UK310G2H-27

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure40 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure55 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou12 mm
C - Largeur Bague Extérieure32 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification9,9 mm
d - Diamètre arbre42,863 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon70 mm
D - Diamètre extérieur BE110 mm
f0 - Facteur13
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique37,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,75 kg
Référence du manchonH2310-27
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,053 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,947 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,989 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,994 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,382 Hz