Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK305G2H-12
- C305
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 26 mm |
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 35 mm |
d - Diamètre arbre | 19,05 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 38 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 90 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 21,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 22,36 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 11,5 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,97 kg |
Référence du manchon | H2305-12 |