• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKEHE205-12H - SNR

UKEHE205-12H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement28 mm
A235 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure35 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon38 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage22 mm
G - GraisseurR1/8"
G1 - Taille du filetageM20
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement70 mm
L - Longueur du logement99 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement64 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage38 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement18,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,74 kg
Référence du manchonH2305-12