Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK210G2H
- EHE210
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 55 mm |
d - Diamètre arbre | 45 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 70 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 24 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
G1 - Taille du filetage | M24 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 110 mm |
L - Longueur du logement | 145 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 90 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 46 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 27,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,93 kg |
Référence du manchon | H2310 |