Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK316G2H-43
- F316
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 68 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 27 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 82,5 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 55 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 78 mm |
d - Diamètre arbre | 68,263 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 105 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 38 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
J - Distance entre trous de fixation | 196 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 250 mm |
N - Dimension trou de fixation | 31 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 44,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 122,85 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 86,5 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 12,79 kg |
Référence du manchon | H2316-43 |