Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK324G2H
- F324
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 110 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 40 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 130,5 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 87 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 112 mm |
d - Diamètre arbre | 110 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 155 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 65 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
J - Distance entre trous de fixation | 290 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 370 mm |
N - Dimension trou de fixation | 41 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 65,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 228 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 208 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 48,73 kg |
Référence du manchon | H2324 |