Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 36 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 45,5 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 29 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 46 mm |
d - Diamètre arbre | 35 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 58 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 88 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 21 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 175 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 144 mm |
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée | 71 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 100 mm |
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée | 87 mm |
N - Dimension trou de fixation | 15 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 55,7 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,778 kg |
Référence du manchon | H2308 |